|
|
|
MTN682991
Estação meteorológica REG-K/4 elementos, cinzento claro
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Sensor
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Função disponível
|
Estação meteorológica integrada no sensor
Com DCF77
|
Cor
|
Cinzento claro
|
Código de cor
|
RAL 7035
|
Complementar
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Tipo de entrada
|
Com saída analógica
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,4 cm
|
Package 1 Length
|
15,8 cm
|
Package 1 Weight
|
245,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,89 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|