|
|
|
MTN683901
Fonte de alimentação de emergência REG, cinzento claro
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Alimentação de emergência
|
Tipo de barramento
|
KNX
|
Complementar
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Frequência da rede
|
50...60 Hz
|
Sinalização local
|
LED
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,200 cm
|
Package 1 Width
|
12,900 cm
|
Package 1 Length
|
15,900 cm
|
Package 1 Weight
|
278,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
19,900 cm
|
Package 2 Width
|
30,400 cm
|
Package 2 Length
|
40,400 cm
|
Package 2 Weight
|
3,154 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|