|
|
|
MTN6904-0002
KNX - fixação para estação meteorológica KNX Basic V2
|
|
|
Principal
Alcance
|
KNX
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit do contador
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem e fixação
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
KNX estação meteorológica
|
Diâmetro
|
48 mm 60 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,200 cm
|
Package 1 Width
|
9,700 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
186,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
19,600 cm
|
Package 2 Width
|
30,500 cm
|
Package 2 Length
|
41,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,156 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|