|
|
|
MUR35053
Mureva Styl - Interruptor de emergência por comando rotativo - encastrar/saliente - IP55 - 3A - Amarelo
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Mureva Styl
|
Tipo de produto ou componente
|
Botão de pânico
|
Apresentação do dispositivo
|
Mecanismo
|
Tonalidade
|
Botão de pressão vermelho
Placa de cobertura amarelo
|
Complementar
Montagem de dispositivos
|
Superfície
Encastrado
|
Tipo de tecnologia
|
Electromecânico
|
Corrente nominal
|
3 A
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
240 V AC
|
Condição de uso
|
Interior / exterior
|
Material
|
ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
|
Modo de fixação
|
Por parafusos
|
Altura
|
71 mm
|
Largura
|
71 mm
|
Profundidade
|
80 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistente ao alcóol (70 %)
Resistente ao alcóol (96 %)
Resistente ao ácido A-Lácteo
Resistente ao amónio quaternário diluído
Resistente a lixívia diluída
Resistente ao amónio diluído
Resistente a água com sabão
Resistente a limpa-vidros
Resistente a água oxigenada 10 volumes
Resistente ao hexano
|
Ambiente
Rótulos de qualidade
|
EAC
CE
|
Índice de protecção IP
|
IP55
|
Grau de protecção IK
|
IK08
|
Retardamento de chamas
|
Auto-extinguível 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-5…40 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…55 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,700 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
129,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,984 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
26,872 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|