|
|
|
NSY2PLVDC42U10
Actassi - side panel - 42U - depth 1000 mm
|
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JUN 30, 2024
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Actassi
|
Tipo de produto ou componente
|
Painel lateral
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de revestimento
|
Tipo de tinta
|
Texturizado
|
Cor
|
Cinzento(RAL 7035)
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 2
|
Complementar
Composição do dispositivo
|
Aberturas de ventilação
Obturador de plástico
|
Compatibilidade de produtos
|
NSYSTVDA
|
Material
|
Chapa de aço
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Espessura
|
50 mm
|
Compatibilidade de gama
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Destino do produto
|
Invólucro
|
Número de unidade de bastidor
|
42U
|
Altura
|
2000 mm
|
Profundidade
|
1000 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
93,5 cm
|
Package 1 Length
|
199,0 cm
|
Package 1 Weight
|
36,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
76,0 cm
|
Package 2 Width
|
210,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
401,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|