|
|
|
NSY2SPX184
2 side panels stainless 304L, Scotch Brite® finish, for SFX H1800xD400mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Tipo de produto ou componente
|
Painel lateral
|
Application
|
Varias utilidades
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Lados fazer involucro
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SFX
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
2 painel lateral
1 vedante
|
Material
|
Painéis aço inoxidável 304L
Vedante poliuretano
|
Peso líquido
|
22 kg
|
Acabamento de superfície
|
Scotch-Brite ® escovado
|
Modo de fixação
|
Por parafusos - da parte exterior do invólucro localização
|
Altura
|
Nominal: 1800 mm
|
Largura
|
Nominal: 400 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
182,0 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
85,0 cm
|
Package 2 Width
|
200,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
390,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|