|
|
|
NSYAEDH20TB
Hinges, for cover-depth 20 mm. In thermoplastic PC with screws.
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Tipo de produto ou componente
|
Dobradiça
|
Application
|
Varias utilidades
|
Nominal dimensions of the housing
|
Não aplicável
|
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP TBS, caixas de TBP, tampa H: 20
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
2 x dobradiça
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Modo de fixação
|
Por parafusos - na tampa localização
Por Elemento de Fixação - posterior localização
|
Ângulo de funcionamento
|
200 °
|
Carga máxima
|
10 kg/m2
|
Peso líquido
|
0,02 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,194 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
100,0 cm
|
Package 3 Width
|
100,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
77,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|