|
|
|
NSYAEFPFXSC
Set of 4 wall fixing lugs, made of stainless steel. For Spacial S3D enclosure
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de fixação
|
Tipo de produto ou componente
|
Suporte para fixação de parede
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Parágrafo involucro de dimensões nominais
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Traseira do recinto
|
Tipo de acessorio de instalaçao
|
Posição vertical ou horizontal
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Composição do dispositivo
|
Parafusos de fixação
4 terminal
4 Vedante pré-montado
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço inoxidável 304L
|
Modo de fixação
|
Aparafusado - tipo de parafuso M8
Aparafusado - tipo de parafuso M6
|
Carga admissível permanente
|
250 kg
249,93 kg
|
Altura
|
Real: 74 mm
|
Largura
|
Real: 42 mm
|
Profundidade
|
Separação embutida na Parede : 12 mm
Separação embutida na Parede : 11,94 mm
|
Peso líquido
|
0,286 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
15,3 cm
|
Package 1 Weight
|
279 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
24 cm
|
Package 2 Width
|
34 cm
|
Package 2 Length
|
34 cm
|
Package 2 Weight
|
11,79 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
110 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
290 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|