Schneider-Electric
 
NSYAVD1U970 Imagem Schneider electric
NSYAVD1U970
19P drawer 1U D330 970m3/h 90W
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Actassi
Tipo de produto ou componente Mixing drawer
Acessório / categoria de peça separada Thermal management
Fluxo de ar 972 m3/h
Complementar
Composição do dispositivo 6 ventoinha
Tensão nominal 230 V AC
Potência nominal em W 90 W
Tipo de visor LED
Tipo de arrefecimento Ventilação embutida
Número de unidade de bastidor 1U
Profundidade 330 mm
Peso líquido 5,5 kg
Ambiente
Nível de ruído 44 dB
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 34,5 cm
Package 1 Length 53 cm
Package 1 Weight 6,104 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 100 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 318 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
Garantia contratual
Garantia 24 meses