|
|
|
NSYAZ3PLA
Coupling device for instal.ver.PLA+NSYZNPLAxx on 900mmplinth NSYZHPLA D320mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de acoplamento
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de acoplamento
|
Application
|
Varias utilidades
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Suporte de montagem
|
Bases, pedestal H entre: 60 milímetros e 900 milímetros
|
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLA PLAZ
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLA PLAZT
|
Composição do dispositivo
|
2 prato
|
Complementar
Modo de fixação
|
Aparafusado - tipo de parafuso M12 - base H: 60 mm com a parte inferior do invólucro localização
Por Elemento de Fixação - tipo de parafuso M14 - base H: 60 mm com pedestal H: 900 milímetros localização
|
Altura
|
50 mm
|
Largura
|
270 mm
|
Profundidade
|
62 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,5 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,084 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|