|
|
|
NSYBANPLA73
Horizontal support plate for PLA enclosure W750xD320mm
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Tipo de produto ou componente
|
Apoio
|
Application
|
Varias utilidades
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Suporte de montagem
|
Postes verticais, para a instalação de uma ou várias placas de suporte
|
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLA
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 prato
|
Complementar
Material
|
Aço galvanizado
|
Ajustamento
|
Ajustável em altura a cada 50 mm para postes
|
Carga máxima
|
60 kg
|
Altura
|
18 mm
|
Largura
|
708 mm
|
Profundidade
|
240 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
70,8 cm
|
Package 1 Width
|
22,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,397 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|