Schneider-Electric
 
NSYBTACRNG80 Imagem Schneider electric
NSYBTACRNG80
3 point lock linkage for Spacial CRNG, height 800mm
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance PanelSeT
Tipo de produto ou componente Linkage
Complementar
Acessório / categoria de peça separada Acessório de bloqueio
Acessório / tipo de peça separada Elemento de fecho
Aplicação do aparelho Varias utilidades
Suporte de montagem Montagem Direta na porta
Compatibilidade gama PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Composição do dispositivo 1 mecanismo
1 suporte de montagem
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Peso líquido 0,653 kg
Tipo de Bloqueio 3 pontos de Fecho, Barra Dupla de 5 milímetros
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 46,500 cm
Package 1 Weight 653,000 g
Unit Type of Package 2 S35
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 20,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 11,080 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 20,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 11,080 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Garantia contratual
Garantia 18 months