|
|
|
NSYCAC228RMF
Roof outlet grille - cut-out 228x228mm - ext. dim 90x340x340mm - IP54, grey
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma P
|
Tipo de produto ou componente
|
Capô alto
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão térmica
|
Destino acessório / peça separada
|
Sistema de ventilação ClimaSys
|
Local de montagem
|
No topo do invólucro
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação
|
Composição do dispositivo
|
1 resguardo
1 elementos de fixação
|
Complementar
Material
|
Aço
|
Cor
|
Capô cinzento RAL 7035)
|
Acabamento superficial
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Dimensões recortadas
|
228 x 228 mm
|
Peso líquido
|
4,6 kg
|
Altura
|
Externo: 340 mm
|
Largura
|
Externo: 340 mm
|
Profundidade
|
Externo : 90 mm
|
Grau de proteção IP
|
IP54
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
34,5 cm
|
Package 1 Length
|
35,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,6 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
125,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
296,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|