|
|
|
NSYCAF125
FILTRO PARA GRELHA 125X125MM
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CA
|
Tipo de produto ou componente
|
Transceptor óptico Fipio/Fipway
|
Compatibilidade gama
|
ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão térmica
|
Complementar
Local de montagem
|
Entre invólucro e a grelha de saída
|
Destino acessório / peça separada
|
Grade de saída de 170 x 150 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 5
|
Suitable for
|
125 x 125 mm recorte
|
Largura
|
Recorte: 125 mm
Externo: 150 mm
|
Altura
|
Recorte: 125 mm
Externo: 170 mm
|
Espessura
|
8 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,6 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
12,5 cm
|
Package 2 Weight
|
15 g
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
3240
|
Package 3 Height
|
170 cm
|
Package 3 Width
|
100 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
70 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|