|
|
|
NSYCAF125DG
ClimaSys - CSVS SmartFilter G2 125x125mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CA
|
Tipo de produto ou componente
|
Transceptor óptico Fipio/Fipway
|
Compatibilidade gama
|
Spacial
Preventa XPS MC, XPS MP
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão térmica
|
Complementar
Certificações do produto
|
G3 EN 779
G3 ISO 16890-1
|
Local de montagem
|
Between enclosure and outlet grille or fan
|
Compatibilidade de produtos
|
Dust sensor NSYCCASFSDUST
NSYCVF...M...DG
NSYCAG...DG
|
Destino acessório / peça separada
|
Grade de saída de 170 x 150 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 5
|
Dimensões recortadas
|
125 x 125 mm
|
Largura
|
114 mm
|
Altura
|
114 mm
|
Espessura
|
8 mm
|
Ambiente
Retardamento de chamas
|
M1em conformidade com NF P92-507
K1/F1em conformidade com DIN 53 438
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
14 cm
|
Package 1 Length
|
16 cm
|
Package 1 Weight
|
2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
12,5 cm
|
Package 2 Weight
|
14 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
19,5 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
46 cm
|
Package 3 Weight
|
630 g
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|