|
|
|
NSYCAF223M
Anti-insect filter for outlet grille or fan cut-out 223x223mm ext dim 268x248mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CA
|
Tipo de produto ou componente
|
Transceptor óptico Fipio/Fipway
|
Compatibilidade gama
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão térmica
|
Complementar
Local de montagem
|
Entre invólucro e a grelha de saída
|
Destino acessório / peça separada
|
Grade de saída de 268 x 248 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço inoxidável
|
Suitable for
|
223 x 223 mm recorte
|
Largura
|
Recorte: 212 mm
|
Altura
|
Recorte: 212 mm
|
Espessura
|
8 mm
5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
30 cm
|
Package 1 Length
|
40 cm
|
Package 1 Weight
|
112 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
100 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
40 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|