|
|
|
NSYCCOHYT30VID
Climasys CC - electronic hygrotherm - 9 -30V - temp -40…80°C - Hr 20…80%
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CC
|
Tipo de produto ou componente
|
Eletrónicos sobre relay atual
|
Faixa de ajuste de temperatura
|
-40…80 °C
|
Escala de ajuste de humidade
|
20…80 %
|
Tipo de visor
|
Ecrã OLDE
|
Informações apresentadas
|
Humidade Relativa
Temperatura em ° C
Temperatura em ° F
|
Complementar
Tensão de entrada
|
9 ... 30 V CA / CC
|
Tipo do sensor
|
Sensor externo NTC opcional
|
Capacidade de comutação máxima
|
4 A 30 V CA / CC
|
Ligação elétrica
|
8 conectores, capacidade de aperto: 2.5 mm²
|
Modo de montagem
|
Encaixado
Por parafusos
|
Altura
|
Externo: 85 mm
|
Largura
|
Externo: 56 mm
|
Profundidade
|
Externo : 44 mm
|
Local de montagem
|
Na placa de montagem
Calha DIN 35 mm
Calhas transversais
Spacial vertical
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…80 °C
|
Histerese
|
2 K valor programado
|
Histerese
|
3 %
|
Número de saídas
|
2 função de ventilação / aquecimento
|
Material
|
PC
|
Cor
|
Cinzento claro
|
Retardamento de chamas
|
Auto-extinguívelem conformidade com UL94 (Material V0)
|
Certificações de produtos
|
UR
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
140,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
40,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|