|
|
|
NSYCGSP20
Cable gland SNAP-IN quick fixing M20, polyamide IP68 UL approved UV resistant
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Tipo de produto ou componente
|
Bucim
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão de cabo
|
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Local de montagem
|
Parte Superior do involucro
Parte inferior do involucro
|
Entrada de cabo
|
Bucim M20
|
Composição do dispositivo
|
1 cable gland
1 selo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 20
|
Material
|
Selo CR (chloroprene)
Corpo PA (polyamide) 6
|
Complementar
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Modo de fixação
|
Push and turn clockwise
|
Peso líquido
|
0,015 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
VDE
|
Característica ambiental
|
Resistente a UV
|
Retardamento de chamas
|
V2em conformidade com UL 94
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…100 °C permanente
-30…150 °C intermittent
|
Grau de proteção IP
|
IP68em conformidade com IEC 60529 5 bar, 30 min
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,0 cm
|
Package 1 Weight
|
15,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
2,5 cm
|
Package 2 Width
|
17,0 cm
|
Package 2 Length
|
22,0 cm
|
Package 2 Weight
|
318,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
11,0 cm
|
Package 3 Width
|
19,0 cm
|
Package 3 Length
|
19,0 cm
|
Package 3 Weight
|
750,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|