|
|
|
NSYCGSP25
Cable gland SNAP-IN quick fixing M25, polyamide IP68 UL approved UV resistant
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Tipo de produto ou componente
|
Bucim
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão de cabo
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
|
Local de montagem
|
Parte inferior do involucro
Parte Superior do involucro
|
Entrada de cabo
|
Bucim M25
|
Composição do dispositivo
|
1 cable gland
1 selo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Material
|
Selo CR (chloroprene)
Corpo PA (polyamide) 6
|
Complementar
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Modo de fixação
|
Push and turn clockwise
|
Peso líquido
|
0,022 kg
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
UL
VDE
|
Característica ambiental
|
Resistente a UV
|
Retardamento de chamas
|
V2em conformidade com UL 94
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-20…100 °C permanente
-30…150 °C intermittent
|
Grau de proteção IP
|
IP68em conformidade com IEC 60529 5 bar, 30 min
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
4 cm
|
Package 1 Weight
|
22 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|