|
|
|
NSYCMT5020
Tubes, square 50 mm, length: 2m. For SPACIAL S3CM HMI encl.
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão de cabo
|
Tipo de produto ou componente
|
Tubo
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Parágrafo involucro de dimensões nominais
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Entre suportes de fixação e acessórios
|
Suporte de montagem
|
Próprio
Fixação em suporte
Fixações no armário
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial S3CM
|
Composição do dispositivo
|
1 tubo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço exturdido
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Modo de fixação
|
Fixação directa - relativas à fixação dos suportes e acessórios localização
|
Carga admissível permanente
|
0 kg
|
Carga linear
|
6,5 kg/m
|
Comprimento
|
2000 mm
|
Altura
|
2000 mm
|
Largura
|
50 mm
|
Densidade
|
4 mm
|
Peso líquido
|
14 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
202 cm
|
Package 1 Weight
|
14,078 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
38 cm
|
Package 2 Width
|
202 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
449,72 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|