|
|
|
NSYCMUMC80
Horizontal rotating bracket, square 80 mm RAL 7040. For S3CM HMI encl.
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 08, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Fixação em suporte
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Parágrafo involucro de dimensões nominais
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Entre o tubo e o suporte
|
Suporte de montagem
|
Para tubo quadrado 80mm
Opção de passagem de cabos no interior do armário
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial S3CM
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 fixação e suporte rotativo
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço moldado
|
Cor
|
Cinzento RAL 7040)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação - tipo de parafuso M12 - tubo horizontal localização
Por 4 parafusos - tipo de parafuso M13 - em apoio localização
|
Ângulo de funcionamento
|
295 °
|
Carga admissível permanente
|
15,7 kg
|
Altura
|
195,5 mm
|
Largura
|
210 mm
|
Profundidade
|
172 mm
|
Peso líquido
|
16,2 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,5 cm
|
Package 1 Width
|
23,5 cm
|
Package 1 Length
|
31,5 cm
|
Package 1 Weight
|
16,178 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
61,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
337,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|