|
|
|
NSYCRP1W230VTVC
ClimaSys PTC heating resistance 350-550W, 230V insulate thermoventilator
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CR
|
Tipo de produto ou componente
|
Aquecedor de resistência com ventilador e termostato
|
Potência
|
350 W
500 W
|
Tensão de entrada
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Ligação elétrica
|
2 terminais de parafuso 2.5 mm²
|
Complementar
Posição de funcionamento
|
Vertical
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Faixa de ajuste de temperatura
|
0…60 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Certificações de produtos
|
UL
VDE
|
Altura
|
150 mm
|
Largura
|
155 mm
|
Profundidade
|
215 mm
|
Condição de uso
|
Invólucro com ar selado
É necessária protecção eléctrica
|
Modo de fixação
|
Por clips
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN de 35 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,02 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|