|
|
|
NSYCU600
ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 640W at 230 V
|
|
|
|
|
Fim de comercialização NOV 23, 2023
|
|
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Expedição normal num prazo máximo de 4 semanas
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
CU
|
Tipo de produto ou componente
|
Unidade de refrigeração
|
Mounting type
|
Lado
|
Installation
|
Interior lado
|
Destino do produto
|
Para caixa
|
Modo de montagem
|
Por parafusos
|
Supply Voltage
|
230 V AC a 50/60 Hz, monofásico
|
Rated Power
|
640 W
|
Potência de arrefecimento
|
640 W 50/60 Hz L35-L35
470 W 50/60 Hz L35-L50
|
Complementar
Altura
|
606 mm
|
Largura
|
316 mm
|
Profundidade
|
212 mm
|
[In] corrente nominal
|
2,1 A
|
Corrente de irrupção
|
8,1 A
|
Consumo de potência em W
|
400 W a 50/60 Hz, L35-L35
470 W a 50/60 Hz, L35-L50
|
Rácio de eficiência energética
|
1,6
|
Tipo de controlo
|
Controlador eletrônico
|
Gama de definição da temperatura
|
20…55 °C a 50 Hz
20…50 °C a 60 Hz
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
Dentro da caixa 20…46 °C
Máximo 55 °C
Fora da caixa 20…55 °C a 50 Hz
Fora da caixa 20…50 °C a 60 Hz
|
Noise level
|
65 dBem conformidade com EN/ISO 3746
|
Pressão
|
25 bar
|
Flow rate
|
Circuito interno 330 m3/h a 50/60 Hz
Circuito externo 570 m3/h a 50/60 Hz
|
Peso líquido
|
21 kg
|
Tipo de gás de arrefecimento
|
R134a 0,23 kg)
|
Type of filter
|
Filtro circuito externo opcional
|
Tipo de proteção
|
Proteção térmica T 6 A
Protecção contra curtos-circuitos (magnética)
|
Material
|
Aço
|
Cor
|
Cinzento(RAL 7035)
|
Ambiente
Certificações de produtos
|
CE
|
Directivas
|
2006/95/EC -diretiva baixa tensão
2006/42/EC - máquina
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
|
Normas
|
EN 60335-1
EN 378
EN/ISO 12100
EN 60204-1
EN 60335-2-40
|
Grau de proteção IP
|
IP54em conformidade com IEC 60529 no circuito interno)
IP34em conformidade com IEC 60529 no circuito externo)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21,2 cm
|
Package 1 Width
|
31,6 cm
|
Package 1 Length
|
60,6 cm
|
Package 1 Weight
|
21,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
84,5 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
167,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|