|
|
|
NSYCVF165M115PF
VENTILADOR 165M3/H 115V IP54
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CV
|
Tipo de produto ou componente
|
Ventilador
|
Type of filter
|
Padrão
|
Flow rate
|
Caudal de fluxo de ar com filtro standard: 165 m3/h at 50 Hz
Caudal de fluxo de ar com filtro standard: 193 m3/h at 60 Hz
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
75 ... 126 V
|
Tensão de entrada
|
115 V 50/60 Hz
|
Complementar
Absorbed power
|
15.5 W 50 Hz
14.4 W 60 Hz
|
[In] corrente nominal
|
0,2 A 50 Hz
0,18 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
50…51 dB
|
Tipo de Rolamento
|
Bola
|
Altura
|
Externo: 268 mm
|
Largura
|
Externo: 248 mm
|
Profundidade
|
Externo : 104 mm
|
Dimensões recortadas
|
223 x 223 mm
|
Peso líquido
|
1,14 kg
|
Material
|
Grau de SAÍDA termoplástico injetado (ASA PC)
|
Cor
|
Grau de SAÍDA cinzento RAL 7035)
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Pressão máxima
|
50 Pa taxa de fluxo 0 m³/h
|
Ligações - terminais
|
Conector Faston
|
Grau de proteção IP
|
IP54
|
Composição do dispositivo
|
1 motor axial
2 grau Protetora NAS Superfícies frontais e Posteriores
1 filtro Parte frontal do motor axial
1 grau de SAÍDA frontal
1 Modelo de recorte
1 fio de Alimentação
|
Condição de uso
|
A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa do que a temperatura interna
O filtro deve ser limpo e substituído regularmente
A substituição excessiva do filtro deve ser evitada
As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima
O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19 cm
|
Package 1 Width
|
25,5 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,4 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
120
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
170 cm
|
Package 2 Weight
|
178 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|