|
|
|
NSYCVF170M115
Climasys forced vent. 170 m3/h, 115V without grille
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CV
|
Tipo de produto ou componente
|
Ventilador
|
Flow rate
|
Caudal de fluxo de ar: 170 m3/h at 50 Hz
|
Tensão de entrada
|
115 V 50/60 Hz
|
Complementar
Absorbed power
|
17 W
|
Noise level < at
|
41 dB
|
Altura
|
Externo: 119 mm
|
Largura
|
Externo: 119 mm
|
Profundidade
|
Externo : 38 mm
|
Peso líquido
|
0,82 kg
|
Material
|
Grau Protetora aço
|
Composição do dispositivo
|
1 motor axial
2 grau Protetora NAS Superfícies frontais e Posteriores
1 colar de fixação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,096 cm
|
Package 1 Width
|
14,986 cm
|
Package 1 Length
|
17,018 cm
|
Package 1 Weight
|
848,226 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
20 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8,84 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|