|
|
|
NSYCVF85M48DPF
ClimaSys forced vent. IP54, 85m3/h, 48V DC, with outlet grille and filter G2
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys CV
|
Tipo de produto ou componente
|
Ventilador
|
Type of filter
|
Padrão
|
Flow rate
|
Caudal de fluxo de ar com filtro standard: 79 m3/h
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
25 ... 55,2 V
|
Tensão de entrada
|
48 V DC
|
Complementar
Absorbed power
|
8 W
|
[In] corrente nominal
|
0,173 A
|
Noise level < at
|
46…49 dB
|
Tipo de Rolamento
|
Bola
|
Altura
|
Externo: 170 mm
|
Largura
|
Externo: 150 mm
|
Profundidade
|
Externo : 62 mm
|
Dimensões recortadas
|
125 x 125 mm
|
Peso líquido
|
0,48 kg
|
Material
|
Grau de SAÍDA termoplástico injetado (ASA PC)
|
Cor
|
Grau de SAÍDA cinzento RAL 7032)
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-10…70 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Pressão máxima
|
50 Pa taxa de fluxo 0 m³/h
|
Ligações - terminais
|
Cabo
|
Grau de proteção IP
|
IP54
|
Composição do dispositivo
|
1 motor axial
2 grau Protetora NAS Superfícies frontais e Posteriores
1 filtro Parte frontal do motor axial
1 grau de SAÍDA frontal
1 Modelo de recorte
1 fio de Alimentação
|
Condição de uso
|
O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo
O filtro deve ser limpo e substituído regularmente
A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa do que a temperatura interna
A substituição excessiva do filtro deve ser evitada
As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
520,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
40,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,4 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|