|
|
|
NSYDLP297G
DLP modular dist chassis 297modules(18mm) insulating material for PLA H1500xW750
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Application
|
Varias utilidades
Aplicação de distribuição modular
|
Tipo de produto ou componente
|
Chassis
|
Nome abreviado do equipamento
|
DLP
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Frente de caixa
|
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLA
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PHD
|
Composição do dispositivo
|
1 estrutura de chassis
1 neutro / terra tira 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ²
9 painéis frontais com Trilho DIN 35 mm
|
Informações adicionais
|
IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm
|
Complementar
Material
|
Painel frontal auto-extintor
Estrutura do chassi e calhas aço galvanizado
|
Cor
|
Painel frontal cinzento RAL 7035)
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação - em frente com suportes localização
|
Ajustamento
|
Em altura entre os 40 e os 85 mm para calha DIN
|
Número de linhas horizontais
|
9
|
Número total de módulos de 18 mm
|
297
|
Tipo de placa frontal
|
Platina recortada
|
Número de recorte
|
9 recortes
|
Altura
|
1500 mm
|
Largura
|
750 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,000 cm
|
Package 1 Width
|
67,000 cm
|
Package 1 Length
|
143,000 cm
|
Package 1 Weight
|
12,520 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
90,000 cm
|
Package 2 Width
|
200,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
65,080 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|