|
|
|
NSYDTEF32T
DataLogger temp. 32K DTTLog
|
|
|
|
|
Fim de comercialização ABR 25, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
ClimaSys
|
Nome do produto
|
ClimaSys DT
|
Tipo de produto ou componente
|
USB data logger
|
Nome abreviado do equipamento
|
DTTLog
|
Tipo de medição
|
Temperatura - 40…80 °C
|
Precisão
|
Temperatura +/- 0.3 °C
|
Resolução
|
0.03 °C
|
Registo de dados
|
32000 samples
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP
Spacial
ClimaSys
|
Tipo de visor
|
Ecrã LCD
|
Display setting
|
Sleep mode ajustable between 30s/60s/120s
Sleep mode disable
|
Informações apresentadas
|
Battery level
Temperatura em ° C
|
Sinalização local
|
Indicador LED
|
Type of alarme
|
Temperatura
|
Tipo de bateria
|
1 bateria de lítio 3 V tamanho: CR2032
|
Duracão da Bateria
|
2 ano(s) depending on sampling rate and operating conditions)
|
Taxa de amostragem
|
Minimum once every second
Máximo once every 18 hours
Para uma durabilidade máxima once every 30 minutes
|
Tipo de conector
|
USB
|
Nome do software
|
EffiClima
|
Função de software
|
Monitoring and setup data logger
|
Função disponível
|
Firmware update by USB
|
Tipo de controlo
|
Magnet key
|
Tipo de botão de controlo
|
Start/stop
|
Modo de fixação
|
Suporte de encaixe
|
Local de montagem
|
No exterior do invólucro
Na caixa
Exterior
|
Altura
|
111 mm
|
Largura
|
39 mm
|
Profundidade
|
26 mm
|
Peso líquido
|
45,5 g
|
Cor
|
Translucido
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…80 °C
|
Grau de protecção IP
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Normas
|
EN 12830
|
Certificações de produtos
|
CE
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
102,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
1200
|
Package 2 Height
|
90,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
143,2 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|