Schneider-Electric
 
NSYEC1082 Imagem Schneider electric
NSYEC1082
Spacial SF 2 entries cable gland plate - fixed by clips - 1000x800 mm
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance PanelSeT
Tipo de produto ou componente Placa de passagem de cabo
Acessório / categoria de peça separada Acessório de gestão de cabo
Application Varias utilidades
Compatibilidade gama PanelSeT PanelSeT SF
Local de montagem Parte inferior do involucro
Tipo de bucim Standard
Entrada de cabo 2 entradas
Composição do dispositivo Elementos de fixação
1 prato
Vedante adesivo de poliuretano com secção transversal de 15 x 25 mm
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Material Aço galvanizado
Complementar
Altura 30 mm
Largura Nominal: 1000 mm
Útil: 816 mm
Profundidade Nominal : 800 mm
Espessura 1,5 mm
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 25,000 cm
Package 1 Length 85,500 cm
Package 1 Weight 8,170 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 29,000 cm
Package 2 Width 37,500 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 81,700 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months