|
|
|
NSYEC124
Spacial SF plain cable gland plate - fixed by clips - 1200x400 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de passagem de cabo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão de cabo
|
Application
|
Varias utilidades
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SF
|
Local de montagem
|
Parte inferior do involucro
|
Tipo de bucim
|
Standard
|
Entrada de cabo
|
Simples
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 prato
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço galvanizado
|
Complementar
Altura
|
30 mm
|
Largura
|
Nominal: 1200 mm
Útil: 1016 mm
|
Profundidade
|
Nominal : 400 mm
Real : 315 mm
|
Espessura
|
1,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
32,0 cm
|
Package 1 Length
|
51,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,22 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
100,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
440,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|