|
|
|
NSYEC1281
Spacial SF 1 entry cable gland plate - fixed by clips - 1200x800 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de passagem de cabo
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de gestão de cabo
|
Application
|
Varias utilidades
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SF
|
Local de montagem
|
Parte inferior do involucro
|
Tipo de bucim
|
Standard
|
Entrada de cabo
|
1 entrada
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 prato
Vedante adesivo de poliuretano auto-extintor c/ secção transversal de 15 x 25 mm
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço galvanizado
|
Complementar
Altura
|
35 mm
|
Largura
|
Nominal: 1200 mm
Útil: 1016 mm
|
Profundidade
|
Nominal : 800 mm
Real : 525 mm
|
Espessura
|
1,5 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
35,0 cm
|
Package 1 Length
|
52,5 cm
|
Package 1 Weight
|
9,83 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
58,5 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
504,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|