|
|
|
NSYEL3525D8
Earth leads section 25mm², length 350mm, eyelet hole 8,3mm. Packaging unit: 10.
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Anwendung
|
Varias utilidades
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo de ligação à terra
|
Composição do dispositivo
|
1 conduzir
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 10
|
Complementar
Material
|
PVC (polivinil clorido) verde e amarelo para bainha
Latão e ligas de cobre para terminal
|
Modo de fixação
|
Porca e anilha - na ligação à terra localização
|
Comprimento
|
350 mm
|
Largura
|
16 mm
|
Secção nominal
|
25 mm²
|
Diâmetro
|
8,3 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,8 cm
|
Package 1 Width
|
1,6 cm
|
Package 1 Length
|
36,6 cm
|
Package 1 Weight
|
104,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,0 cm
|
Package 2 Width
|
12,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,04 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
20,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
10,4 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|