|
|
|
NSYFXT8060
Fixed tray H30xW682xD490 mm for enclosure of W800xD600 mm - maximum load 150 kg
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Tipo de produto ou componente
|
Fixed tray
|
Application
|
Varias utilidades
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável W: 800 mm D: 600 mm
|
Suporte de montagem
|
Directo à estrutura
40 mm carris transversal
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Composição do dispositivo
|
1 tabuleiro fixo
Elementos de fixação
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço
|
Cor
|
Cinzento(RAL 7035)
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Ajustamento
|
Ajustável em profundidade, a cada 25 mm
|
Carga máxima
|
150 kg uniformemente distribuídas
|
Altura
|
30 mm
|
Largura
|
682 mm
|
Profundidade
|
490 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
51 cm
|
Package 1 Length
|
68,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,224 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
91 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
224 kg