|
|
|
NSYGT60
Actassi - telescopic slide - set of 2 - depth 800 mm
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Actassi
|
Tipo de produto ou componente
|
Telescopic slide
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório apoio
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 2
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Actassi VDS
Actassi VDA
|
Local de montagem
|
Vertical
|
Ajuste de montagem
|
Adjustable from -100 to + 50 mm, steps of 50 mm
|
Profundidade
|
800 mm
1000 mm
|
Distância entre centros
|
458 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
57,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,434 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
29,0 cm
|
Package 2 Width
|
37,5 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
28,68 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|