|
|
|
NSYHLCR80
Spacial SF rails for heavy load - 800 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Aplicação específica do produto
|
Heavy loading
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Rails for heavy load
|
Application
|
Varias utilidades
|
Nominal dimensions of the housing
|
Não aplicável D: 800 mm
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Local de montagem
|
Na Estrutura da involucro
|
Suporte de montagem
|
Bottom frame
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
2 calhas
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço galvanizado
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação - tipo de parafuso M6
|
Ajuste de montagem
|
Ajustávelcom um desvio de 25 mm
|
Carga máxima
|
475 kg
|
Largura
|
Centros de fixação: 750 mm
Nominal: 800 mm
|
Espessura
|
3 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
78,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,216 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
50,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
224,0 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|