|
|
|
NSYHPF2B3M4
Spacial SFM horizontal busbar barrier 3M - form 2b - W400 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição horizontal
|
Anwendung
|
Aplicativo compartimentado
|
Nennmaße des Gehäuses
|
Não aplicável H: 2000 mm W: 400 mm
|
Forma particionamento cubículo
|
Forma 2
|
Gesamtzahl 50-mm-TE
|
3
|
Local de montagem
|
Inferior do invólucro
Top of enclosure
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 painel da partição
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço galvanizado
|
Largura
|
Nominal: 400 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,0 cm
|
Package 1 Width
|
45,0 cm
|
Package 1 Length
|
72,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,37 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
40,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
27,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|