|
|
|
NSYINT71
Shape insert - lock 7 mm triangular insert
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Tipo de produto ou componente
|
Lock insert
|
Complementar
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de bloqueio
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Inserir para bloquear
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Suporte de montagem
|
Montagem Direta não Punho
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SD
|
Composição do dispositivo
|
1 inserção de forma
1 chave
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Tipo de Bloqueio
|
Bloquear inserção triangular 7 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
47,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,35 kg