|
|
|
NSYLAM1M
Interconnection cable 1,5m long for IEC Multi-fixing LED lamps
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT
Preventa XPS MC, XPS MP
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Interconnection cable
|
Application
|
Varias utilidades
|
Tipo de rede
|
AC
|
Complementar
Body colour
|
Preto
|
Comprimento do cabo
|
1,5 m
|
Maximum quantity of lamps interconnected
|
5
|
Certificações de produtos
|
IEC
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
37,000 cm
|
Package 1 Weight
|
190,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,540 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
192
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
52,640 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|