|
|
|
NSYLAM3MULN
Orange Power cable 3m (118,11") long for UL Multi-fixing LED lamps
|
|
|
|
|
Fim de comercialização MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Alcance
|
Thalassa
|
Compatibilidade gama
|
Spacial
Preventa XPS MC, XPS MP
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessorio de cablagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo eléctrico
|
Application
|
Varias utilidades
|
Tipo de rede
|
AC
|
Complementar
Body colour
|
Laranja
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Certificações de produtos
|
UL
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
32,0 cm
|
Package 1 Weight
|
352,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|