|
|
|
NSYLAMLDVDC
Multi-fixing LED lamp without socket - 24/48 V DC - 10W
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Tomadas de alimentação e de iluminação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de iluminação
|
Tipo de produto ou componente
|
Lâmpada
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Composição do dispositivo
|
1 lâmpada
1 elementos de fixação
|
Power factor
|
1
|
Complementar
Norma da tomada
|
Sem Tomada
|
Potência nominal da lâmpada
|
10 W
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
24/48 V DC
|
Base da lâmpada
|
LED integral
|
Tipo de lâmpada
|
LED
|
Tipo de controlo
|
Built-it switch
|
Fluxo luminoso
|
950 lm
|
Colour temperature
|
4000 K
|
Vida útil em horas
|
25000 h
|
Ligação elétrica
|
Cabo Ligador rápido 3 m not supplied
Cabo Ligador rápido 1 m not supplied
|
Suporte de montagem
|
Colchete
Peças metálicas
Calha DIN
|
Modo de fixação
|
Encaixe
Parafusos
Fixação magnética
|
Compatibilidade gama
|
Spacial
Preventa XPS MC, XPS MP
|
Material
|
PC (UL94 V-0)
|
Comprimento
|
372 mm
|
Altura
|
63 mm
|
Largura
|
40 mm
|
Cor
|
Preto(RAL 9005)
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade EMCem conformidade com EN 55015
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14-10
UL 1598
IEC 60598
EN 55015
UL 94
UL 508 A
UL 8750
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-16…65 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-10…60 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,842 cm
|
Package 1 Width
|
7,874 cm
|
Package 1 Length
|
40,132 cm
|
Package 1 Weight
|
793,795 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
31 cm
|
Package 2 Width
|
18 cm
|
Package 2 Length
|
41,5 cm
|
Package 2 Weight
|
8,5 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|