|
|
|
NSYLAMPORTLD
Portable lamp with on/off switch - 230V AC - 10W
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Tomadas de alimentação e de iluminação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de iluminação
|
Tipo de produto ou componente
|
Lâmpada
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Composição do dispositivo
|
1 lâmpada
1 cable
1 base fixa
|
Power factor
|
0,9
|
Complementar
Norma da tomada
|
Sem Tomada
|
Potência nominal da lâmpada
|
10 W
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
120 V AC 50/60 Hz
|
Base da lâmpada
|
E27
|
Tipo de lâmpada
|
LED
|
Tipo de controlo
|
Built-in recessed switch
|
Fluxo luminoso
|
1100 lm
|
Colour temperature
|
4000 K
|
Vida útil em horas
|
25000 h
|
Ligação elétrica
|
Cabo 3 m supplied
|
Modo de fixação
|
Parafusos
Autocolante
|
Compatibilidade gama
|
Spacial
Preventa XPS MC, XPS MP
|
Material
|
PC (UL94 V-0)
|
Altura
|
403,5 mm
|
Largura
|
91,5 mm
|
Profundidade
|
66 mm
|
Cor
|
Preto(RAL 9005)
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe II
|
Normas
|
IEC 60598
UL 94
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-16…65 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-10…60 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,5 cm
|
Package 1 Width
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
37,0 cm
|
Package 1 Weight
|
882,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
24,0 cm
|
Package 2 Width
|
38,0 cm
|
Package 2 Length
|
42,5 cm
|
Package 2 Weight
|
9,41 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|