|
|
|
NSYMB32
Insulating mounting plate for enclosure H300xW200mm made of bakelite
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Parágrafo involucro de dimensões nominais
|
Não aplicável H: 300 mm W: 200 mm
|
Local de montagem
|
Pernos Posteriores de Fixação Direta
Passo de slides
|
Descrição da placa de montagem
|
Simples
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PLM
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Baquelite
|
Cor
|
Preto RAL 9005)
|
Complementar
Modo de fixação
|
Aparafusado aos pernos posteriores - tipo de parafuso M8
Por Elemento de Fixação
|
Carga admissível permanente
|
15 kg
|
Altura
|
265 mm
|
Largura
|
150 mm
|
Espessura
|
4 mm
|
Peso líquido
|
2 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,4 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,5 cm
|
Package 1 Weight
|
286,0 g
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|