|
|
|
NSYMP166
Spacial SF/SM mounting plate - 1600x600 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
PanelSeT
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Parágrafo involucro de dimensões nominais
|
Não aplicável H: 1600 mm W: 600 mm
|
Descrição da placa de montagem
|
Simples
|
Compatibilidade gama
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Composição do dispositivo
|
1 placa de montagem
2 sapatas deslizantes
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Aço galvanizado
|
Complementar
Modo de fixação
|
Por suportes de fixação
|
Carga máxima
|
300 kg/m²
|
Carga admissível permanente
|
500 kg posição intermédia
600 kg traseira da caixa
|
Altura
|
Centros de fixação: 1450 mm
Nominal: 1600 mm
Real: 1497 mm
|
Largura
|
Nominal: 600 mm
Centros de fixação: 450 mm
Real: 496 mm
|
Profundidade
|
27 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,08 cm
|
Package 1 Width
|
50,8 cm
|
Package 1 Length
|
101,6 cm
|
Package 1 Weight
|
16,003 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
48 cm
|
Package 2 Width
|
200 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
393 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|