|
|
|
NSYMPP54
Insulating mounting plate for enclosure H500xW400mm made of polyester
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de montagem
|
Aplicação do aparelho
|
Varias utilidades
|
Parágrafo involucro de dimensões nominais
|
Não aplicável
|
Local de montagem
|
Pernos Posteriores de Fixação Direta
Passo de slides
|
Descrição da placa de montagem
|
Simples
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Material
|
Poliéster reforçado com fibra de vidro
|
Cor
|
Cinzento RAL 7035)
|
Complementar
Modo de fixação
|
Aparafusado aos pernos posteriores - tipo de parafuso M8
Por Elemento de Fixação
|
Carga admissível permanente
|
50 kg
|
Altura
|
Nominal: 465 mm
Dimensão nominal do invólucro: 500 mm
|
Largura
|
Nominal: 350 mm
Dimensão nominal do invólucro: 400 mm
|
Espessura
|
4 mm
|
Peso líquido
|
1,2 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,4 cm
|
Package 1 Width
|
35,0 cm
|
Package 1 Length
|
46,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,172 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|