|
|
|
NSYMTR65
Spacial SFM horizontal partition - compartmentalised application - 600x500 mm
|
|
|
|
|
|
Fim de comercialização SET 30, 2024
|
|
Fim do Standard de serviços
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição horizontal
|
Anwendung
|
Aplicativo compartimentado
|
Nennmaße des Gehäuses
|
Não aplicável H: 2000 mm W: 600 mm
|
Forma particionamento cubículo
|
Forma 3
|
Local de montagem
|
Invólucro
|
Suporte de montagem
|
Estrutura frontal
Partição lateral
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SFM
|
Composição do dispositivo
|
Elementos de fixação
1 tabuleiro da partição
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço galvanizado
|
Largura
|
Nominal: 600 mm
|
Profundidade
|
Nominal : 500 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
52,0 cm
|
Package 1 Length
|
53,0 cm
|
Package 1 Weight
|
7,952 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
55,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
100,0 cm
|
Package 2 Weight
|
140,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|