|
|
|
NSYOPB9U4F
Wall-Mounted Open Box 9U W600 D400 Fixed 19" Glazed Door R7035
|
|
|
Principal
Alcance
|
Actassi
|
Nome do produto
|
Actassi OPB
|
Tipo de produto ou componente
|
Armários 19"
|
Aplicação do aparelho
|
Cabo
|
Applications
|
Para montar racks de 19"
Para proteger equipamentos de ligação à rede
|
Tipo de quadro
|
Caixa aberta
|
Support equipment
|
2 x montantes fixos 19" recesso de 120 mm a partir da frente intervalos 25 mm)
|
Front face
|
Porta de vidro
|
Tipo de porta
|
Frontal vidrado - com 1 sistema de bloqueio de ponto 333) - reversível 180 °
|
Acessibilidade para Operação
|
Posterior
Topo
Lado
|
Peças removíveis
|
Frente porta sem ferramentas removível
Topo anulando placa
Fundo anulando placa
Posterior anulando placa
Lado Painéis removíveis sem ferramentas
|
Colour
|
Cinzento claro RAL 7035)
|
Complementar
Composição do dispositivo
|
3 x As entradas de cabos
1 x porta de vidro frente
2 x painéis lado
2 x colunas 19 " frente
1 x estrutura aberta
|
Load rating
|
50 kg estático
3 kg pela unidade
|
Back face
|
Recorte
|
Side face
|
Painel
|
Número de recorte
|
1 recorte lado
1 recorte fundo
1 recorte topo
|
Installation mode
|
Montado na parede
|
Material
|
Chapa de aço: Estrutura
Chapa de aço: porta
Sekurit vidro: porta
Aço galvanizado: vertical
|
Acabamento de superfície
|
Pó de epóxi-poliéster
|
Largura
|
600 mm
|
Altura
|
515 mm
|
Profundidade
|
400 mm
|
Peso líquido
|
19,85 kg
|
Número de unidade de bastidor
|
9U
|
Targeted region
|
Europe
|
Ambiente
Grau de protecção IK
|
IK08em conformidade com IEC 62262
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 60529
|
Normas
|
EIA-310D
IEC 60297-3-100
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
45,5 cm
|
Package 1 Width
|
56,5 cm
|
Package 1 Length
|
61,0 cm
|
Package 1 Weight
|
18,666 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
183,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
184,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|