Schneider-Electric
 
NSYPFC2X Imagem Schneider electric
NSYPFC2X
4 wall fixing brackets in stainless steel AISI 316L for Spacial S3X
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance PanelSeT
Acessório / categoria de peça separada Acessório de fixação
Tipo de produto ou componente Suporte para fixação de parede
Aplicação do aparelho Varias utilidades
Parágrafo involucro de dimensões nominais Não aplicável
Local de montagem Traseira do recinto
Tipo de acessorio de instalaçao Posição vertical ou horizontal
Compatibilidade gama PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
Composição do dispositivo Parafusos de fixação
4 terminal
4 Vedante pré-montado
Quantidade por conjunto Conjunto de 1
Complementar
Material Aço inoxidável 316L
Modo de fixação Aparafusado - tipo de parafuso M8
Aparafusado - tipo de parafuso M6
Carga admissível permanente 250 kg
249,9 kg
Altura Real: 74 mm
Largura Real: 42 mm
Profundidade Separação embutida na Parede : 12 mm
Separação embutida na Parede : 11,94 mm
Peso líquido 0,292 kg
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 290,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 1000
Package 2 Height 85,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 315,000 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
REACh free of SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
print Declaração RoHS da EU
Toxic heavy metal free Sim
Mercury free Sim
RoHS exemption information
print Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Garantia contratual
Garantia 18 months