|
|
|
NSYPLHD
Thalassa PHD - Set of 4 lifting eyes M12. Maximum load: 500kg
|
|
|
Principal
Area
|
Thalassa
|
Category
|
Lifting accessory
|
Tipo de produto ou componente
|
Lifting eye
|
Application
|
Varias utilidades
|
Local de montagem
|
Parte Superior do involucro
|
Compatibilidade gama
|
Preventa XPS MC, XPS MP Thalassa PHD
|
Composição do dispositivo
|
4 Parafuso olhal
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Material
|
Aço
|
Acabamento de superfície
|
Revestimento de zinco
|
Modo de fixação
|
Aparafusado - tipo de parafuso M12
|
Carga admissível permanente
|
500 kg
|
Altura
|
3 mm
|
Largura
|
200 mm
|
Profundidade
|
200 mm
|
Diâmetro
|
32 mm
|
Rosca ISO
|
M12
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
300,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
40 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
6 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|