|
|
|
NSYRSWP21
Spacial SF/SM partial 19" swing rack - 1002 mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Spacial
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de montagem
|
Tipo de produto ou componente
|
Bastidor 19"
|
Application
|
Aplicativo eletrônico
|
For enclosure nominal dimensions
|
Não aplicável H: 1002 mm
|
Tipo de bastidor
|
Basculante parcial
|
Local de montagem
|
Frente de caixa
|
Suporte de montagem
|
Suporte parcial para bastidor basculante de 19"
|
Compatibilidade gama
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
|
Composição do dispositivo
|
1 bastidor
|
Número de unidades de 19 "
|
21
|
Complementar
Material
|
Aço
|
Tipo de caixa dedicada
|
Coluna autónoma
|
Acabamento de superfície
|
Revestimento de zinco
|
Tipo de Bloqueio
|
Bloquear cinco mm barra dupla
|
Modo de fixação
|
Por Elemento de Fixação
|
Ajuste de montagem
|
Ajustável em profundidade, a cada 25 mm
|
Carga admissível permanente
|
2 kg por unidade
|
Abertura dos bastidores de 19 "
|
Reversível 120 °
|
Altura
|
1002 mm
|
Largura
|
600 mm
|
Profundidade
|
1002 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
51,2 cm
|
Package 1 Length
|
100,2 cm
|
Package 1 Weight
|
4,3 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
125,5 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
84,0 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|