|
|
|
NSYRUFVDA
Actassi - handling wheel - set of 1 - M12
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Actassi
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de suspensão
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de instalação
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 1
|
Complementar
Composição do dispositivo
|
2 rodízios sem freios
2 Rodas com freios
|
Local de montagem
|
Estrutura inferior do bastidor
|
Modo de fixação
|
Fixação directa M12
|
Carga admissível permanente
|
250 kg em 4 rodas
|
Altura
|
105 mm
|
Compatibilidade de gama
|
Actassi VDA
Actassi VDS
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
20,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,488 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
90
|
Package 2 Height
|
49,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
236,92 kg